Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de mancal de rolamento de rolos, para eixos em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

FSYE 3 1/2

Dimensões
da 88.9mm
d2 130.175mm
A 114.3mm
A1 123.825mm
B 102.394mm
H 190.5mm
H1 95.25mm
H2 57.15mm
L 355.6mm
Jmax.298.45mm
Jmin.266.7mm
J1 60.325mm
s 36.513mm
S 0.794mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 253kN
Velocidade-limite  2300r/min
Massa
Massa da unidade de rolamento  16.6kg
Informações de montagem
Diâmetro do parafuso de fixaçãoG 19.05mm

For additional information about meaning and limitation of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo