Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Unidades de mancal de rolamento de rolos, para eixos em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

FSYE 3 15/16-3

Dimensões
da 100.013mm
d2 152.4mm
A 114.3mm
A1 133.35mm
B 116.681mm
H 217.488mm
H1 107.95mm
H2 61.913mm
L 387.35mm
Jmax.333.375mm
Jmin.304.8mm
J1 57.15mm
s 41.275mm
S 0.794mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 311kN
Velocidade-limite  700r/min
Massa
Massa da unidade de rolamento  22.5kg
Informações de montagem
Diâmetro do parafuso de fixaçãoG 19.05mm

For additional information about meaning and limitation of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo