Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de mancal de rolamento de rolos, para eixos em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

FSYE 4 7/16

Dimensões
da 112.713mm
d2 155.575mm
A 117.475mm
A1 136.525mm
B 155.575mm
H 247.65mm
H1 120.65mm
H2 69.85mm
L 422.275mm
Jmax.368.3mm
Jmin.333.375mm
J1 63.5mm
s 77.787mm
S 0.794mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 408kN
Velocidade-limite  1900r/min
Massa
Massa da unidade de rolamento  32.3kg
Informações de montagem
Diâmetro do parafuso de fixaçãoG 19.05mm

For additional information about meaning and limitation of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo