Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de mancal de rolamento de rolos, para eixos em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

SYE 2 7/16

Dimensões
da 61.913mm
d2 101.6mm
A 73.025mm
A1 91.281mm
B 85.725mm
H 144.463mm
H1 69.85mm
H2 41.275mm
L 266.7mm
Jmax.222.25mm
Jmin.209.55mm
s 31.75mm
S 0.794mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 148kN
Velocidade-limite  3100r/min
Massa
Massa da unidade de rolamento  8.39kg
Informações de montagem
Diâmetro do parafuso de fixaçãoG 15.875mm

For additional information about meaning and limitation of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo