Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de mancal de rolamento de rolos, para eixos em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

SYR 1 1/2-18

Dimensões
da 38.1mm
d2 62.706mm
A 53.975mm
A1 72.231mm
B 69.85mm
H 100.013mm
H1 47.625mm
H2 30.163mm
L 174.625mm
Jmax.139.7mm
Jmin.119.063mm
s 25.4mm
S 0.794mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 73.8kN
Velocidade-limite  6000r/min
Massa
Massa da unidade de rolamento  3.15kg
Informações de montagem
Diâmetro do parafuso de fixaçãoG 12.7mm

For additional information about meaning and limitation of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo