Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de mancal de rolamento de rolos, para eixos em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

SYR 1 1/2-3

Dimensões
Diâmetro do eixoda 38.1mm
Diâmetro externo do anel espaçadord2 62.706mm
Largura do pé do mancalA 53.975mm
Largura do mancalA1 72.231mm
Largura do anel internoB 69.85mm
Altura total do mancalH 100.013mm
Altura da base ao centroH1 47.625mm
Altura do pé do mancalH2 30.163mm
Comprimento do mancalL 174.625mm
Distância máxima entre parafusos de montagemJmax.139.7mm
Distância mínima entre parafusos de montagemJmin.119.063mm
Linha de centro da unidade para a face lateral do anel internos 25.4mm
Linha de centro do rolamento “fixo”S 0.794mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 73.8kN
Velocidade-limite  1700r/min
Massa
Massa da unidade de rolamento  3.15kg
Informações de montagem
Diâmetro do parafuso de fixaçãoG 12.7mm

For additional information about meaning and limitation of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo