Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de mancal de rolamento de rolos, para eixos em polegadas

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

SYR 1 11/16

Dimensões
da 42.862mm
d2 68.659mm
A 58.737mm
A1 77.787mm
B 73.025mm
H 109.537mm
H1 53.975mm
H2 33.337mm
L 187.325mm
Jmax.152.4mm
Jmin.131.762mm
s 25.4mm
S 0.794mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 77kN
Velocidade-limite  4500r/min
Massa
Massa da unidade de rolamento  3.65kg
Informações de montagem
Diâmetro do parafuso de fixaçãoG 12.7mm

For additional information about meaning and limitation of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo