Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF Agri Hubs

SKF Agri Hub

Os SKF Agri Hubs oferecem uma confiabilidade que praticamente dispensa manutenção para aplicações agrícolas e com vantagens essenciais tanto para fazendeiros quanto para fabricantes de equipamentos originais. Essas unidades de rolamento prontas para montar são lubrificadas e vedadas permanentemente. Sua alta rigidez minimiza o risco de empenamento do disco e melhora a confiabilidade da máquina. A SKF fabrica os Agri Hubs em diferentes modelos, variantes e tamanhos para as seguintes aplicações:

  • SKF Agri Hubs para discos de cultivo (fig. 1) e (fig. 2)
  • SKF Agri Hubs para discos semeadores (fig. 3) e (fig. 4)
  • SKF Agri Hubs para injetores de fertilizantes (fig. 5)
  • SKF Agri Hubs para segadeiras de disco (fig. 6)

Características e benefícios do SKF Agri Hub

  • Vida útil longa
  • Desempenho testado no campo
  • Melhor desempenho de vedação
  • Lubrificado para a vida
  • Praticamente dispensa manutenção
  • Procedimento de montagem e desmontagem simples
  • Modelos específicos de acordo com a aplicação 
  • Consumo de graxa menor
  • Custos de manutenção e de propriedade mais baixos
  • Impacto ambiental menor
  • Maior produtividade
Para obter informações adicionais, consulte:
SKF logo