Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Projetos e variantes

Os projetos mais populares dos rolamentos de suporte da SKF são baseados em rolamentos de duas ou três carreiras de rolos cilíndricos (fig. 1). Além disso, também estão disponíveis rolamentos de suporte com base em rolamentos de rolos de agulhas com uma carreira e rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos.
Rolamentos de suporte de rolos cilíndricos

Os rolamentos de suporte de rolos cilíndricos SKF estão disponíveis em vários modelos e variantes. As principais diferenças entre os rolamentos são:

  • o número de carreiras de rolos (duas ou três)
  • o projeto de rolamentos com gaiola(s) ou conjunto completo de rolos
  • a configuração do anel externo
    • com/sem flange(s) integrado(s)
  • a configuração do anel interno
    • com/sem flange(s) integrado(s)
    • com/sem anéis de flange
    • com/sem anéis-guia
    • furo(s) com/sem canal(is) circular(es) e furo(s) para lubrificação
    • furo com/sem furo(s) para lubrificação
  • projeto aberto ou vedado
    • vedação de contato NBR, HNBR ou FKM em ambos os lados
    • vedação "Fey-ring" em ambos os lados
    • vedação tipo fresta em ambos os lados

Detalhes sobre os projetos e as variantes reais estão disponíveis na tabela de produtos.

Orientação axial

Rolamentos de suporte com flanges integrados ou anéis de flange nos anéis interno e externo podem suportar alguma carga axial e proporcionar orientação axial. Outros rolamentos de suporte exigem arruelas axiais entre as faces laterais do anel externo e as selas de suporte (fig. 2).

AVISO

Vedações feitas de FKM (borracha fluorada), expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga as precauções de segurança sob este AVISO

Outros rolamentos de suporte

Sob encomenda, a SKF também pode fornecer rolamentos de suporte de rolos de agulhas com uma carreira de rolos e rolamentos de suporte com duas carreiras de rolos cônicos.

Rolamentos de suporte de rolos de agulhas

  • são baseados em rolamentos de rolos de agulha (sem gaiola) com conjunto completo (fig. 3)
  • incorporam um anel externo sem flange
  • incorporam um anel interno com dois flanges integrados e furos para lubrificação
  • são os menores no sortimento da SKF, oferecendo uma baixa altura transversal

Rolamentos de suporte de rolos cônicos

  • são baseados em rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos, modelo TDO (arranjo em O, fig. 4)
  • são vedados em ambos os lados com uma arruela de aço laminado estampado
  • têm canais para lubrificação nas faces laterais pequenas dos anéis internos
  • acomodam cargas axiais e cargas radiais pesadas
Gaiolas

Os rolamentos de suporte SKF, se não tiverem um conjunto completo de rolos, são equipados com uma, duas ou três das gaiolas descritas abaixo.

Para obter informações sobre a adequação de gaiolas, consulte Gaiolas.

Rolamentos de suporte de rolos cilíndricos

  • são equipados com gaiolas de metal usinado, do tipo pente duplo e/ou tipo pente, centrados nos anéis ou nos rolos (fig. 5, fig. 6)

Rolamentos de suporte de rolos cônicos

  • são equipados com duas gaiolas de aço estampado, do tipo janela, centrados nos rolos (fig. 7)
SKF logo