Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Capacidade de carga

Cargas dinâmicas

Como os rolamentos de suporte não são compatíveis com um mancal, os anéis externos deformam, causando uma distribuição de carga alterada e tensões de dobra no anel externo.

As capacidades de carga básica listadas na tabela de produtos consideram a distribuição de carga alterada, enquanto as cargas radiais máximas Fr máx. (→ tabela de produtos) são baseadas nas tensões de dobra.

Cargas estáticas

A carga estática permitida é o menor valor de F0r máx. e C0 (→ tabela de produtos).

Carga dinâmica equivalente do rolamento
Para obter mais informações → Carga dinâmica equivalente do rolamento, P
P = Fr
Carga estática equivalente do rolamento
Para obter mais informações → Carga estática equivalente
P0 = Fr

Símbolos

C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Frcarga radial [kN]
Fr máx.carga radial dinâmica máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
F0r máx. carga radial estática máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo