Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Manutenção e repotencialização

Os rolamentos de suporte no meio do cilindro são submetidos a uma carga mais alta do que os nas extremidades do cilindro. Como os rolamentos do meio se desgastam mais que os outros, eles devem ser substituídos com mais frequência.
Devido ao projeto, os eixos externos dos laminadores múltiplos são muito mais carregados que os internos. Isso também leva a um desgaste elevado dos rolamentos de suporte dos eixos externos. Portanto, é recomendável que os rolamentos de suporte em um eixo muito carregado sejam regularmente transferidos para um eixo menos carregado. Essa estratégia compensa porque a vida útil de todos os rolamentos de suporte será consideravelmente estendida.
Como os rolamentos são submetidos a uma carga estacionária do anel interno, a SKF recomenda que o anel interno seja rotacionado 90° após cada inspeção dos rolamentos, de maneira que outra parte da pista se torne a zona carregada. As setas marcadas nas faces laterais dos anéis (fig. 1) proporcionam uma indicação útil da posição da zona carregada.
Perturbações de produção inevitáveis (por exemplo, ruptura do material laminado), a sobrerrolagem de materiais estranhos ou o desgaste desigual resultarão, cedo ou tarde, em avarias à superfície cilíndrica externa dos rolamentos de suporte, incluindo endentações, áreas achatadas e irregularidades resultantes de soldagem a frio. Para evitar que tais danos causem falhas prematuras dos rolamentos de suporte, o diâmetro externo precisa ser repotencializado. Sob encomenda, os Serviços de Fabricação SKF podem realizar essa repotencialização ou fornecer instruções sobre como fazer isso.
Após a repotencialização, os anéis externos precisam ser limpos, medidos novamente, marcados e remontados com os conjuntos completos de rolos ou com os anéis internos e conjuntos de gaiola e rolos apropriados para formar rolamentos de suporte completos. Também é necessário reclassificá-los em grupos de altura transversal.
Os intervalos apropriados para troca dos rolamentos, giro dos anéis internos e repotencialização dos diâmetros externos dos anéis externos dependem das condições de funcionamento, devendo ser determinados durante a fase de colocação em serviço do laminador. Os valores de referência dos intervalos apropriados são listados na tabela 1.
SKF logo