Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Sistema de designação

Consulte o Sistema de designação do rolamento padrão relevante:
Os sufixos de designação adicionais usados com os rolamentos híbridos SKF são explicados a seguir.
C3PFaixa de folgas deslocadas que abrange a metade superior do C3 mais a metade inferior da faixa de folgas C4
F1Preenchimento com graxa de 10 a 15% do espaço livre no rolamento
HC5Elementos rolantes feitos de nitreto de silício
S0Anéis do rolamento estabilizados termicamente para temperaturas operacionais ≤ 150 °C (300 °F)
VA970Rolamento rígido de esferas de projeto especial para geradores de turbina eólica
VC444Anéis do rolamento feitos de aço com elevado teor de nitrogênio
SKF logo