Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos híbridos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento

Os anéis dos rolamentos híbridos SKF são estabilizados termicamente a pelo menos:
  • 120 °C (250 °F) para rolamentos rígidos de esferas híbridos de projeto básico
  • 150 °C (300 °F) para rolamentos de rolos cilíndricos híbridos e rolamentos rígidos de esferas híbridos XL
Sob encomenda, a SKF pode fornecer rolamentos híbridos com anéis estabilizados para temperaturas operacionais de até 300 °C (570 °F).

Gaiolas

As gaiolas de aço, latão ou PEEK podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamento de rolamentos híbridos padrão. Para saber os limites de temperatura de outras gaiolas de polímero, consulte Gaiolas de polímero.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:
  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperaturas de até 230 °C (445 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura da graxa utilizada em rolamentos rígidos de esferas híbridos SKF vedados são informados na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Seleção de uma graxa SKF apropriada.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo