Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Considerações de projetos

Ajustes de eixo e de mancal

Os ajustes de eixo e de mancal também podem ter uma influência significativa sobre a folga interna e sobre as características operacionais dos rolamentos rígidos de esferas de polímero. A SKF recomenda:
  • ter aproximadamente 20 μm de ajuste interferente para apenas um anel.
  • Dependendo da aplicação, o ajuste interferente pode ser no eixo ou no mancal. O anel com a carga rotativa deve ter um ajuste interferente, e o que recebe a carga estacionária deve ter um ajuste deslizante.
  • Nunca sujeite ambos os anéis de rolamento a um ajuste interferente, já que ele impõe a carga aos rolamentos antecipadamente, fazendo com que falhem de modo prematuro.
Estas recomendações são apenas diretrizes para calcular um ajuste. A expansão térmica dos componentes do rolamento, do eixo e do mancal sob condições operacionais precisa ser levada em consideração.
SKF logo