Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Fatores que influenciam o desempenho dos rolamentos

Em muitas aplicações, o desempenho dos rolamentos de esferas de polímero é influenciado por fatores (temperatura, pressão, tensão do material, interação com substâncias químicas, características do projeto, etc.) que são difíceis de reproduzir em testes de laboratório ou de serem considerados pelos fatores de ajuste nos cálculos, por exemplo. Devido à complexidade dessas influências, as informações fornecidas nesta seção devem ser usadas como referência. A SKF recomenda testar em campo um rolamento de esferas de polímero selecionado para garantir que ele funcione satisfatoriamente na aplicação específica. Para obter mais informações, entre em contato com a SKF.
SKF logo