Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades sensorizadas para detecção de posição angular nos veículos fora de estrada

Rolamentos de posicionamento do rotor

Os rolamentos de posicionamento do rotor SKF (fig. 1, tabela 1) são unidades personalizadas com integração mecânica otimizada entre um anel de impulso e um rolamento em uma aplicação. As unidades integradas:
  • permitem o uso de quase todos os tipos de rolamentos 
  • permitem altas velocidades e temperaturas
  • geram fortes impulsos magnéticos que são relacionados à posição angular do rotor
  • podem fornecer o campo magnético na direção radial ou axial, em um eixo inteiro ou na extremidade de um eixo
  • são muito robustas em condições operacionais severas como resultado da alta resistência de seu campo magnético

Aplicações

  • informações de posição angular absoluta para controle de motor elétrico em, por exemplo:
    • geradores de arranque acionado por correia
    • motores de tração
    • supercompressores e turbocompressores elétricos
  • detecção de velocidade do eixo ou posição angular de baixa resolução em, por exemplo:
    • virabrequins
    • eixos de transmissão
SKF logo