Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rótulas de aço/aço SKF Explorer, praticamente dispensam manutenção

O cálculo da vida nominal básica das rótulas de aço/aço SKF Explorer pode ser feito usando-se

Gh = b1 b2 b3 b5 [5 / (p0,6 v1,6)]


onde
Gh=vida nominal básica, horas de funcionamento [h]
b1=fator de direção da carga
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=fator de temperatura (diagram 1)
b3=fator de deslizamento (diagram 2)
b5=fator para ângulo de oscilação (diagram 3)
p=carga específica do rolamento [N/mm2] (para valores de p < 10 N/mm,2 use p = 10 N/mm2)
v=velocidade média de deslizamento [m/s]

Nota

Sob cargas muito leves e/ou velocidades de deslizamento baixas, as equações resultam em vidas úteis relativamente longas. No entanto, a influência de fatores ambientais, como contaminação, umidade e corrosão aumenta em importância quanto maior a vida, de maneira que desvios em relação à vida útil calculada são possíveis.
SKF logo