Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Importância de selecionar a folga/pré-carga correta

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A folga operacional ou a pré-carga em um rolamento influencia, entre outros, o atrito, o tamanho da zona de carga e vida útil à fadiga do rolamento. O diagrama 1 mostra a relação entre esses parâmetros. O diagrama é uma generalização e tem como base rolamentos sob carga radial.
Em aplicações gerais, a faixa de folgas operacionais deve estar dentro da zona recomendada, mostrada no diagrama 1.
A seleção de folga interna inicial e a seleção de pré-carga descrevem os fatores determinantes que devem ser considerados, além de fornecer os métodos pelos quais você pode calcular a folga interna inicial necessária para obter o grau de pré-carga/folga exigida por sua aplicação.
SKF logo