Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Redução de folga causada por ajustes interferentes

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Um ajuste interferente causa redução de folga porque os anéis internos são expandidos, e os anéis externos são comprimidos. A redução é igual ao ajuste interferente efetivo multiplicado por um fator de redução usando-se

Δrajuste = Δ1 f1 + Δ2 f2

onde
Δrajuste redução de folga causada pelo ajuste [mm]
f1
fator de redução para o anel interno
f2 fator de redução para o anel externo
Δ1 interferência efetiva entre o anel interno e o eixo [mm]
Δ2 interferência efetiva entre o anel externo e o mancal [mm]
Os fatores de redução válidos para um eixo maciço de aço e uma caixa de mancal de aço ou ferro fundido com parede espessa podem ser obtidos no diagrama 1 como uma função da relação entre o diâmetro do furo rolamento d e o diâmetro externo D. Para o valor de interferência efetiva, use o valor máximo de interferência provável listado nas tabelas apropriadas em Tolerâncias e ajustes resultantes.
Para uma análise mais detalhada, consulte as ferramentas de cálculo da SKF, como SKF Bearing Calculator, SKF SimPro Quick ou SKF SimPro Expert, ou entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo