Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos montados radialmente livres para carga axial

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Talvez você queira usar rolamentos individuais em um arranjo de rolamentos para acomodar separadamente o componente radial e axial da carga. Um arranjo típico é usar um rolamento de rolos cilíndricos e um rolamento de esferas de quatro pontos de contato (fig. 1).

Ao usar um rolamento individual para suportar a carga axial, você deve garantir que esse rolamento não seja submetido a cargas radiais indesejadas:

  • projetando o diâmetro do furo do mancal aproximadamente 1 mm maior que o diâmetro externo do rolamento
  • não prendendo o anel externo na direção axial para permitir que o posicionamento radial livre
Considere também o uso de um pino antirrotação. O sufixo de designação N2 indica que o rolamento tem dois rasgos fixos no anel externo.
SKF logo