Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Montagem

Para facilitar a montagem e a desmontagem de rolamentos de furo cônico com d > 120 mm, a SKF recomenda o uso do Método de injeção de óleo SKF. Com esse método, o atrito entre o rolamento e o assento do rolamento será consideravelmente reduzido.

Para rolamentos com furo cilíndrico, o método de injeção de óleo é utilizado apenas para desmontagem.

Quando o método de injeção de óleo deve ser usado, dutos e canais devem ser fornecidos no eixo. Para ver detalhes sobre as dimensões apropriadas, consulte Disposições para montagem e desmontagem.

Montagem de rolamentos com furo cônico

Os rolamentos com furo cônico são montados com um ajuste interferente. Para obter o grau correto de interferência, pode-se usar um dos seguintes métodos:
  1. Medição da redução da folga (tabela 1)
  2. Medição da guia axial (tabela 1)
Para obter mais informações sobre esses métodos de montagem, consulte Montagem de rolamentos com furo cônico ou o Manual de manutenção de rolamentos SKF.
SKF logo