Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Bearing designations

The designations of metric tapered roller bearings follow one of the following principles
  • The series designations in accordance with ISO 355 consist of a digit and two letters. The digit represents the contact angle. The two letters represent the diameter and width series, respectively. This is followed by a three-digit bore diameter d [mm]. The basic designations of SKF tapered roller bearings start with the letter T, e.g. T2ED 045.
  • Designations established prior to 1977 are based on the system shown under Basic designations, e.g. 32206 (table 1).
SKF logo