Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de rolos cônicos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pela gaiola
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de rolos cônicos SKF são estabilizados termicamente a até:
  • D ≤ 160 mm → 120 °C (250 °F)
  • D > 160 mm → 150 °C (300 °F)

Gaiolas

Gaiolas PEEK ou de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas feitas de outros materiais de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo