Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos axiais de rolos cônicos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional das arruelas, das buchas espaçadoras e dos rolos do rolamento
  • pela gaiola
  • pela vedação
  • pelo componente de retenção
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Arruelas, buchas espaçadoras e rolos do rolamento

Os rolamentos axiais de rolos cônicos SKF são estabilizados termicamente a, pelo menos, a 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço ou latão podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais das arruelas do rolamento, das buchas e dos rolos.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a 100 °C (–40 to 210 °F).
Temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas por períodos curtos.

Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.

Componentes de retenção

Tampas de aço laminado podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais das arruelas, das buchas e dos rolos do rolamento.

A temperatura operacional permitida para os anéis em O é de -40 a +100 °C (-40 to +210 °F).
Temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas por períodos curtos.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo