Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Coroas de orientação

Coroa de orientação
As coroas de orientação são compostas de um anel interno e um anel externo, um dos quais normalmente incorpora uma engrenagem. Juntamente com os furos de fixação, elas possibilitam uma transmissão de potência otimizada com uma conexão simples e rápida entre componentes adjacentes da máquina. As pistas do rolamento, em conjunto com os elementos rolantes e gaiolas ou espaçadores, são desenvolvidas para acomodar cargas, atuando individualmente ou em conjunto, bem como em qualquer direção.
Serviço de engenharia de aplicação SKF
Selecionar a coroa de orientação apropriada pode ser um desafio, particularmente se houver demandas rigorosas técnicas, econômicas ou de confiabilidade. Nesses casos, por exemplo, o serviço de engenharia de aplicação SKF pode oferecer simulações e cálculos avançados usando métodos de análise de ponta para otimizar e validar o melhor projeto para atender aos requisitos do cliente.
Serviço de repotencialização SKF
A SKF também oferece, em todo o mundo, uma ampla variedade de serviços de valor agregado para coroas de orientação, incluindo repotencialização. Pode valer muito a pena repotencializar uma coroa de orientação com apenas 30% restantes de sua vida útil calculada. Os processos de repotencialização padronizada da SKF podem ampliar significativamente a vida útil de equipamentos críticos.
Tudo isso combinado melhora o desempenho de equipamentos rotativos e reduz o custo total de propriedade.

Características do rolamento

Dependendo de seu projeto, as coroas de orientação têm as seguintes características: 

  • Alta capacidade de carga
  • Alta rigidez para aplicação de rolamentos rígidos
  • Pouco atrito
  • Vida útil longa
  • Proteção de superfície e resistência à corrosão
  • Integração de recursos adicionais, incluindo:
    • mecanismo de acionamento
    • dispositivos de controle
    • sistemas de lubrificação
    • sistemas de monitoramento
    • cassetes de vedação

Designs

A SKF fabrica coroas de orientação padronizadas e personalizadas em diferentes designs e com diâmetros externos de 0,1 a 18 m para atender às demandas de aplicações específicas. Os designs usados com maior frequência são:

  • Rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 1)
    Economia e capacidade ideais para dimensões específicas ou ao substituir arranjos com vários rolamentos
  • Rolamentos de esferas de oito pontos de contato (fig. 2)
    Capacidade 80% maior em comparação com rolamentos de esferas de quatro pontos de contato do mesmo tamanho
  • Rolamento de rolos cilíndricos cruzados (fig. 3)
    Alta rigidez e resistência constante à rotação
  • Rolamentos de rolos de três carreiras (fig. 4)
    Oferece uma capacidade mais alta para um diâmetro específico
  • Rolamentos de pista de arame (fig. 5 e fig. 6)
    60% mais leve em comparação com rolamentos inteiramente de aço do mesmo tamanho

A SKF tem ampla experiência no desenvolvimento e na fabricação de coroas de orientação personalizadas ou especiais. Os exemplos são:

  • Rolamentos de esferas/rolos combinados (fig. 7)
  • Rolamentos segmentados
  • Rolamentos com pistas inseridas

Aplicações

A SKF oferece coroas de orientação de alto desempenho para uma ampla variedade de aplicações, incluindo: 

  • Turbinas eólicas 
  • Máquinas para perfuração de túneis 
  • Escavadores
  • Veículos florestais
  • Veículos ferroviários 
  • Guindastes em embarcações e docas
  • Gruas móveis
  • Equipamento para tratamento de água
  • Sistemas de enchimento de garrafas
  • Siderúrgica
  • Manuseio de materiais
  • Propulsores navais
  • Boias offshore
  • Empilhadeiras recuperadoras
  • Sistemas de monitoramento (por exemplo, radares, câmeras)
  • Equipamento médico
  • Turbinas maremotrizes
SKF logo