Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolos de leva com eixo são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
ondePWKRE 47 =
.2RS =

Prefixes (n. d.)


Basic designation
KR
Rolo de leva com eixo instalado com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas.
KRE
Rolo de leva com eixo instalado com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas, com um colar excêntrico pressionado no pino.
KRV
Rolo de leva com eixo instalado com um conjunto completo de rolos de agulhas.
KRVE
Rolo de leva com eixo instalado com um conjunto completo de rolos de agulhas, com um colar excêntrico pressionado no pino.
NUKR
Rolo de leva com eixo baseado em um rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos com dois flanges de anel externo integrados.
NUKRE
Rolo de leva com eixo baseado em um rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos com dois flanges de anel externo integrados, com um colar excêntrico pressionado no pino.
PWKR
Rolo de leva com eixo baseado em um rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos com três flanges de anel externo integrados.
PWKRERolo de leva com eixo baseado em um rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos com três flanges de anel externo integrados, com um colar excêntrico pressionado no pino.


Suffixes - Internal design (n. d.)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
.2RSVedação de contato de NBR em ambos os lados
A
Perfil abaulado aprimorado da superfície de rolagem do anel externo e rebaixo sextavado em ambas as extremidades do pino.
B
Rebaixo sextavado em ambas as extremidades do pino.
PPA
Modelo KR com um anel deslizante axial e de vedação feito de PA66 em ambos os lados. Perfil abaulado aprimorado para a superfície de rolagem do anel externo. Os tamanhos 16 e 19 possuem uma ranhura na cabeça do pino como padrão. Os tamanhos ≥ 22 têm um rebaixo sextavado em ambas as extremidades.
PPSKA
Modelo KR, tamanhos 16 e 19, com um anel deslizante axial e de vedação feito de PA66 em ambos os lados, perfil abaulado aprimorado da superfície de rolagem do anel externo e um rebaixo sextavado na cabeça do pino, sem recursos para relubrificação.
PPXA
Recursos de PPA, exceto para a superfície de rolagem do anel externo, que tem um perfil cilíndrico.
X
Perfil cilíndrico (plano) da superfície de rolagem do anel externo.
XA
Modelo KR com um perfil cilíndrico (plano) da superfície de rolagem do anel externo e um rebaixo sextavado em ambas as extremidades do pino.
XB
Modelo NUKR com um perfil cilíndrico (plano) da superfície de rolagem do anel externo e um rebaixo sextavado em ambas as extremidades do pino.


Suffixes - Cage design (n. d.)
SKF logo