Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Modelos e variantes

Os rolos de leva com eixo SKF têm um anel externo de parede espessa com a superfície de rolagem abaulada como padrão. No entanto, os rolos de leva com eixo com uma superfície de rolagem cilíndrica (plana) também estão disponíveis (sufixo de designação X).

Os rolos de leva com eixo SKF estão disponíveis em três projetos básicos:

Todos os três modelos possuem as mesmas dimensões principais. Eles estão disponíveis em diversos modelos de pino:
  • um assento concêntrico (fig. 4)
  • um colar excêntrico (fig. 5, E no final da designação básica) no pino
O colar excêntrico é preso ao pino por retração, permitindo que tolerâncias de posicionamento menos rígidas sejam especificadas para os componentes associados. Para os valores de excentricidade ajustável →tabela de produtos.
Rolos de leva com eixo do modelo KR
  • estão disponíveis com base em:
    • um conjunto de gaiola e rolos de agulhas (fig. 6)
    • um conjunto completo de rolos de agulhas (fig. 7, V na designação básica)
    Os rolos de leva com eixo baseados em um conjunto completo de rolos de agulhas suportam cargas maiores que os rolos de leva com eixo de mesmo tamanho com uma gaiola.
  • têm o anel externo orientado axialmente pelo anel de flange pressionado e pela cabeça do pino (flange integrado), formando uma vedação tipo fresta
  • também estão disponíveis com um anel deslizante axial em ambos os lados (sufixos de designação PPA, fig. 8, fig. 9 e fig. 10; PPSKA, fig. 11; ou PPXA):
    • feitos de PA66
    • formando vedações de labirinto estreitas com o anel externo em uma direção radial para proteção contra contaminantes grossos
    • atuando como vedações de contato em uma direção axial para reter a graxa com segurança no rolamento
    • melhorando as condições de lubrificação no rolo de leva com eixo, mantendo o atrito e o calor de atrito baixos e prolongando a vida útil da graxa

Rolos de leva com eixo do modelo KR, tamanhos 16 e 19

  • sem um sufixo de designação ou com o sufixo PPA (fig. 8)
    • têm um rasgo na cabeça do pino que permite que o pino seja mantido no lugar por uma chave de fenda durante a montagem
    • têm um furo de relubrificação para o pino graxeiro de encaixe ou um tampão caso a relubrificação não seja necessária no centro do rasgo (→Acessórios)
  • com o sufixo de designação PPSKA (fig. 11)
    • têm um rebaixo sextavado na cabeça do pino que permite que o pino seja mantido no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) durante a montagem
    • não têm recursos para relubrificação

Rolos de leva com eixo do modelo KR, sufixo de designação B, tamanhos ≥ 22

  • têm um rebaixo sextavado em cada extremidade do pino (fig. 6), permitindo que o rolo de leva com eixo seja mantido no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) durante a montagem
  • têm um furo de relubrificação para um pino graxeiro de encaixe no centro de cada rebaixo sextavado
  • podem suportar adaptadores de um sistema de lubrificação centralizada para tamanhos ≥ 35 (→Acessórios)
O rolo de leva com eixo do modelo NUKR ..A
  • são baseados nos rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos sem flange integrado entre os dois conjuntos de rolos (fig. 12)
  • têm o anel externo orientado axialmente pela cabeça do pino e um anel de flange pressionado através dos conjuntos de rolos
  • têm um anel de encosto de metal laminado pressionado no ressalto do anel externo em ambos os lados, formando uma vedação de labirinto eficaz
  • têm um rebaixo sextavado em cada extremidade do pino, permitindo que o rolo de leva com eixo seja mantido no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) durante a montagem
  • têm um furo de relubrificação para um pino graxeiro de encaixe ou um adaptador de um sistema de lubrificação centralizada no centro de cada rebaixo sextavado (→Acessórios)
  • suportam cargas axiais relativamente pesadas que podem ocorrer devido à inclinação
Rolos de leva com eixo do modelo PWKR ...2RS
  • são baseados em rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos (fig. 13)
  • têm o anel externo orientado axialmente pela cabeça do pino e um anel de flange pressionado através dos conjuntos de rolos
  • são instalados em ambos os lados com uma vedação de contato NBR, sendo integrados com um anel de encosto de metal laminado que é pressionado no ressalto do anel externo para ser pressionado contra o anel de flange e a cabeça do pino
  • têm um rebaixo sextavado em cada extremidade do pino, permitindo que o rolo de leva com eixo seja mantido no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) durante a montagem
  • têm um furo de relubrificação para um pino graxeiro de encaixe ou um adaptador de um sistema de lubrificação centralizada no centro de cada rebaixo sextavado (→Acessórios)
  • suportam cargas axiais relativamente pesadas que podem ocorrer devido à inclinação
Gaiolas

Se não forem um conjunto completo de rolos, os rolos de leva com eixo são instalados com uma gaiola tipo janela de aço laminado que é centrada nos rolos (fig. 14).

Para obter informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo