Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolos de leva com eixo

Rolo de leva com eixo

Os rolos de leva com eixo SKF são baseados em rolamento de rolos de agulhas (fig. 1) ou cilíndricos (fig. 2). Em vez de um anel interno, eles têm um pino sólido roscado. Os rolos de leva com eixo estão disponíveis em diversos modelos e variantes para atender aos requisitos de aplicações diferentes:

  • com (fig. 1) ou sem (fig. 2) uma gaiola
  • com diferentes modelos de pino:
  • com várias soluções de vedação
  • com o perfil de superfície de rolagem do anel externo:
    • abaulado como padrão
    • cilíndrico (plano)

Diferentemente dos rolamentos de esferas e de rolos, onde o tamanho do rolamento se refere ao diâmetro do furo d, para rolos de leva com eixo, o tamanho se refere ao diâmetro externo D.

Características do rolo de leva com eixo

  • Suporta cargas radiais elevadas
    O anel externo de parede espessa permite cargas radiais elevadas e, ao mesmo tempo, reduz tensões de dobra e torção.
  • Suporta cargas axiais
    Os anéis de flange permitem que os rolos de leva com eixo suportem cargas axiais que ocorrem devido à inclinação.
  • Vida útil longa
    A superfície de rolagem do anel externo abaulada é benéfica para aplicações em que pode ocorrer a inclinação do anel externo em relação ao trilho ou em que o concentrador de tensões deve ser minimizado.
  • Fáceis de montar
    O pino sólido roscado dos rolos de leva com eixo pode ser conectado de modo rápido e fácil aos componentes de máquina apropriados por meio de uma porca sextavada.
SKF logo