Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolos de leva com eixo pode ser limitada:

  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolos de leva com eixo SKF são estabilizados termicamente a, pelo menos, 140 °C (280 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:

  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • Anéis deslizantes PA66: de –30 a +100 °C (–20 to +210 °F)
Normalmente, os picos de temperatura são no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolos de leva com eixo SKF são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo