Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolos de leva pode ser limitada:

  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolos de leva SKF são estabilizados termicamente a até:

  • 120 °C (250 °F) para rolos de leva de uma carreira
  • 150 °C (300 °F) para rolos de leva de duas carreiras de esferas

Gaiolas

Gaiolas em aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e as esferas. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a +100 °C (–40 a +210 °F). Temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas por períodos curtos.

Normalmente, os picos de temperatura são no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolos de leva SKF são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo