Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Especificações do rolamento

Dimension standards

  • (R)NA 22 designs
    ISO 15, série de dimensões 22, exceto para a largura do anel externo
  • NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
    ISO 7063 e norma ANSI/ABMA 18.1 (onde houver padronização)
  • (R)STO designs
    Não padronizado

Profile of the outer ring running surface

  • (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
    Raio = 500 mm
  • NNTR design
    D ≤ 260 mm → Raio = 10.000 mm
    D ≥ 290 mm → Raio = 15.000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
    Melhoria no perfil abaulado para proporcionar melhor distribuição de carga, rigidez mais alta e desgaste reduzido
Tolerances

Para obter informações adicionais → Tolerâncias
Normal, exceto:
  • diâmetro da superfície de rolagem abaulada:
    • modelo NNTR → h10
    • outros modelos → 0/–0,05 mm
  • largura B:
    • modelo NNTR → 0/–0,5 mm
    • modelos NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR → h12
  • diâmetro interno Fw:
    • modelos RSTO, RNA 22 → F6

Valores da classe de tolerância Normal: ISO 492 (tabela 1)

Valores para as classes de tolerância ISO: h10, h12 e F6 (tabela 2)

Internal clearance

  • STO and NA 22 designs
    Normal
  • Other designs
    Entre C2 e normal

Valores: ISO 5753-1 (tabela 3)


Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Defect frequenciesRealização do cálculo
SKF logo