Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Monitorize os seus equipamentos não críticos, por menos de 5€/mês com o NOVO SKF MCI

As ferramentas SKF ajudam-no a alcançar a vida útil máxima dos seus rolamentos

A manutenção preditiva é um processo de avaliação e determinação do estado de condição das máquinas em funcionamento. Isto permite a correcção de problemas nos componentes antes da ocorrência de falha.
As ferramentas SKF para monitorização básica da condição de equipamentos ajudam não só a reduzir o risco de ocorrência de falhas críticas, como também permitem realizar a gestão antecipada de peças de reserva, programar mão de obra, e agendar atempadamente as paragens programadas e outras acções de manutenção que não as habituais.

Consciente das crescentes necessidades industriais, a SKF lançou um novo produto, na sua gama de instrumentos de monitorização básica de equipamentos, o SKF Machine Condition Indicator, que lhe permite monitorizar a condição dos seus equipamentos não críticos, despendendo de menos de 5€/mês.

SKF Machine Condition Indicator - Uma forma simples e de baixo custo para adicionar capacidade de monitorização da condição dos seus activos de produção

SKF Machine Condition Indicator
O SKF Machine Condition Indicator (MCI) é um complemento ideal para as suas bombas e/ou equipamentos motorizados. 
Simples de instalar e fácil de usar, o dispositivo fornece informações ao cliente que lhe permite melhorar as suas acções de manutenção. Mais "inteligente" que os sensores convencionais, a SKF Machine Condition Indicator é um dispositivo personalizado para suas necessidades. Este efectua medições, verifica condições de alarme e apresenta o estado dos equipamentos através de três LEDs coloridos.

O SKF MCI é fixo à máquina sem necessidade de utilizar cabos, caixas, computadores ou softwares. Realizando 8 medições por dia (a cada três horas), você obtém os valores de velocidade de vibração (globais de vibração), envolvente de aceleração (estado de condição do rolamento) e temperatura (superficial).

Com um tamanho semelhante a um acelerómetro standard, vem equipado com três LEDs (verde, laranja e vermelho) que em caso de alarme, acendem e piscam em diferentes intervalos e duração de forma a indicar o modo actual do estado de alarme.

Equipado com um sistema inteligente de verificação, evita falsos alarmes e remete-se automaticamente para o modo "adormecido", por forma a economizar bateria. Esta tem duração mínima de 3 anos.

Conheça também os nossos Kits Completos para Monitorização Básica da Condição e produtos essenciais

  • Kit CMAK 400-ML (Machine Condition Advisor SKF MCA + Pistola Ultra Sons SKF Inspector CMIN 400-K + Termómetro Laser CMSS 3000-SL)
  • Kit CMAK 200-SL (SKF Machine Condition Advisor SKF MCA + Detector de passagem de corrente elétrica SKF TKED 1)
  • Lâmpadas estroboscópicas SKF

Para mais informações contacte:

Diamantino Guilherme
Gestor de Produto CoMo SKF
diamantino.guilherme@skf.com
SKF logo