Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Downloads do software SKF @ptitude Analyst

Os downloads podem conter atualizações para confiabilidade do sistema, compatibilidade de aplicativos e muito mais. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para consultar as opções de atualização do seu produto para a versão atual. Para fins de comodidade e eficiência, os componentes de software do SKF @ptitude Analyst estão disponíveis agora como downloads separados. Dependendo das suas necessidades, você pode optar por fazer o download apenas do que precisa. Recomenda-se fazer o download apenas de componentes obrigatórios ao fazer a atualização de um sistema existente.

SKF @ptitude Analyst
Data
Versão
Download
Instalação do programa SKF @ptitude Analyst (64 bits) 
22-mar-2017
9.0.1
Download de software
Instalação do programa SKF @ptitude Analyst (32 bits) 
22-mar-2017
9.0.1
Download de software
SKF @ptitude Analyst Maintenance Release 1 (requer a instalação da versão 9.0.409) 
22-mar-2017
9.0.1
Download de
patch

Observação: A licença do software é obrigatória para executar o programa @ptitude Analyst.

Pré-requisitos para o SKF @ptitude Analyst

(Expandir para seções)
SKF @ptitude Analyst prerequisites                                
Date
Download
Microsoft Windows Installer (obrigatório somente para o Windows Server 2008/2008 SP1)
10-feb-2017
Download do MS Windows Installer
Windows .Net 4.0 framework (obrigatório apenas para o Windows 7 e Windows Server 2008)
10-feb-2017
Downloado do MS Windows .Net Framework

Downloads da máquina de base de dados

(Expandir para seleções)
SKF @ptitude Analyst database engine downloads                     
Date
Download
Microsoft SQL Server 2014 ExpressAndTools (32- ou 64-bit)
09-feb-2017
Download do MS SQL Server 2014 Express
Base de dados de demonstração do Microsoft SQL
09-feb-2017
Download da base de dados de demonstração SQL
Oracle 11g Express
09-feb-2017

Download do Oracle 11g Express

Base de dados de demonstração Oracle
09-feb-2017
Download da base de dados de demonstração Oracle

Manuais de instalação

Instaladores do manual do usuário do SKF @ptitude Analyst

(Expandir para seções)
Cada um dos seguintes links baixa um arquivo Microsoft Installer: Após fazer o download, clique duas vezes sobre o arquivo para abri-lo, siga, então, as instruções do assistente para extrair os manuais do usuário do@ptitude Analyst. 

Download do DVD completo do SKF @ptitude Analyst

(Expandir para ver detalhes)

O download do DVD completo do SKF @ptitude Analyst está disponível para os usuários que desejam, além do processo de instalação automática, o download completo de todos os componentes de software do SKF @ptitude Analyst. Esse download inclui todos os itens e não requer outros downloads.
O download do DVD completo inclui:

  • Software SKF @ptitude Analyst de 32 e 64 bits
  • Software Thin Client Transfer 
  • Software @ptitude Decision Support 
  • Bases de dados de demonstração e mecanismos de base de dados 
  • Software de pré-requisito
  • Manuais de instalação e do usuário

Faça o download do DVD completo e siga as instruções abaixo. A imagem do DVD completo está em um arquivo compactado (zip). Para usá-lo:

  1. Clique no link para fazer o download do arquivo ZIP
  2. Extraia a imagem .ISO do arquivo ZIP 
  3. Grave a imagem .ISO em um DVD 
  4. Execute o arquivo Autorun.exe no DVD

Observação: Esse download do DVD completo tem aproximadamente 3 GB. Confirme que uma quantidade adequada de largura de banda para download e de velocidade de transferência de dados estão disponíveis. A imagem do DVD completo só é necessária para uma instalação nova, na qual todos os componentes são exigidos.

SKF logo