Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Versão 4.03 do firmware SKF Microlog ATEX Zone 2 AX

O firmware v4.03 do SKF Microlog ATEX Zone 2 AX é compatível com a série CMXA 80 SKF Microlog ATEX Zone 2 AX.
  1. Clique aqui para fazer download dos arquivos do firmware (194 MB). Assim que salvar no computador, extraia o conteúdo do arquivo ZIP e selecione autorun.exe.
  2. É necessário ter uma senha para instalar esse arquivo. Clique aqui para fazer download, preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Caso você não receba a senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.
Observação: Se tiver problemas com o envio do formulário a partir do link acima, envie um e-mail para CSG-USA@skf.com com as informações abaixo para receber a senha.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Microlog
  • Número de identificação de unidade do SKF Microlog
Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer download da versão 4.03 do firmware do ATEX Zone 2 AX, entre em contato com o atendimento técnico da SKF pelo telefone 1 -800-523-7524.
SKF logo