Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Firmware do SKF Multilog IMx versão 6.0

A versão 6.0 do firmware do SKF Multilog IMx é uma atualização importante do firmware do IMx que adiciona suporte ao novo hardware do SKF Multilog IMx-8. Além disso, ela oferece recursos novos e aprimorados para a finalidade do IMx-8 em todas as variantes do IMx (IMx-S, IMx-W, IMx-B, IMx-C, IMx-P, IMx-T e IMx-M).
Recursos e funcionalidade da versão 6.0
Entre os recursos desta versão do firmware estão:

Melhorias na identificação e no desempenho:
  • Tipo de dispositivo IMx-8 adicionado.
  • ID de dispositivo até 9.999 (anteriormente, 255).
  • Vars do sistema para identificação de hardware e firmware são usados automaticamente pelo aplicativo IMx Manager e pelo @ptitude Observer.
  • Inicialização e atualização do firmware mais rápidas.
  • Redução de até 20% no uso da CPU ao utilizar a Captura de eventos.
  • Relés, LEDs e interfaces externas com menos atraso.
  • Até 10% mais rápido com diversos pontos e muitas medições por segundo.
  • Melhoria na cobertura de teste de inicialização da SDRAM para encontrar mais falhas de barramento e chip.
  • Buffer de dados do IMx-8 em eMMC (16 MB para eventos, 1 GB para tendências, 1 GB para capturas). Capacidade por canal 300 vezes superior em comparação com os dispositivos IMx existentes. Pode incluir 30 capturas ou mais no tamanho máximo, dependendo da configuração.
Melhorias gerais na comunicação:
  • Impressões de DNS aprimoradas.
  • Redefinição de watchdog do hardware de Ethernet se nenhum controlador for detectado.
  • Melhoria nas estatísticas de Ethernet e limitação das impressões de perda de pacote.
  • O IMx-8 é fornecido de fábrica com uma nova configuração de sistema incluindo DHCP e comunicação iniciada pelo servidor como padrão. Isso significa que é só conectar nas redes locais com DHCP.
  • Conexão autônoma e iniciada pelo servidor (nenhum servidor configurado no dispositivo).
  • Notificação da rede quando a conexão é iniciada pelo servidor.
  • O endereço do servidor NTP agora pode ser recebido pelo DHCP. O primeiro endereço NTP fornecido pelo servidor DHCP é usado.
  • Interface BLE (Bluetooth Low Energy) do IMx-8 com dongle USB BLED112.

Melhorias na comunicação do Modbus:

  • Aprimoramento na estrutura do Modbus/RTU para uso conjunto com outros subordinados.
  • O modo subordinado do Modbus permite a releitura dos registros retidos.
  • O status do Modbus registra 29-30 (anteriormente reservado).
  • Suporte a Modbus/TCP.
  • O ponto flutuante do modo subordinado do Modbus é exportado pela opção MBOUT.
  • A importação de dados do modo mestre do Modbus permite uma configuração mais flexível.

Melhorias na captura de eventos

  • Permite realizar várias capturas de eventos antes que as primeiras sejam carregadas nos servidores e também que sejam mantidas em caso de perda de potência. Nenhuma captura de evento nova é armazenada quando a memória está cheia (para manter um evento de causa-raiz caso haja um fluxo grande de eventos subsequentes)
  • O ponto de Captura de eventos pode usar um filtro de alta frequência (CA) opcional com corte de 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 Hz.
  • O ponto de Captura de eventos pode definir um intervalo de escala completo (ao usar um filtro de alta frequência) para obter uma resolução maior para sinais de baixa amplitude. 
  • O ponto de Captura de eventos pode usar um pico real (ao utilizar um filtro de alta frequência)
  • O grupo de Capturas de eventos pode usar um relé de alarme. 
  • Resposta de relé mais rápida quando pico real é usado. O IMx é energizado em 100 ms quando o grupo de Capturas de eventos está pronto para ser acionado.

Melhorias na solução de problemas e no suporte:

  • Var do sistema para temperatura do dispositivo.
  • Vars do sistema para status de PoE e alimentação CC auxiliar para saber quais estão ligados.
  • O botão de resgate do IMx-8 entra no modo de manutenção "segura" sem configuração. Semelhante à inicialização no modo de segurança do Windows, é possível corrigir problemas sem precisar apagar a configuração e os dados.
  • O automonitoramento abrange mais parâmetros do que antes e pode detectar, por exemplo, sensores de tacômetro e relé com sobrecarga (que resultam em operação incorreta).
  • Melhorias gerais no modo de teste
  • Inclusão de saída de falha do sistema configurável no LED/relé do sistema. Opção para incluir falhas de cabo e falha fora do alcance detectadas. Inclui pontos em canais virtuais (por exemplo, erro de comunicação do Modbus).
  • Suporte facilitado com cabeçalho de atributo de dados do usuário na configuração de medição para rastreabilidade.
  • O modo de manutenção pode ser usado para SAT com o aplicativo IMx Manager.

Compatibilidade de software e aplicativo SKF:

  • SKF @ptitude Observer 10.2, suporte limitado a versões anteriores a 7.0
  • Versão de manutenção 1 (MR1) do SKF @ptitude Analyst 9 
  • SKF IMx-M Manager 2.1.10
  • Aplicativo SKF IMx Manager para iOS e Android 1.0
Instruções para download da versão 6.0
  1. Faça o download do arquivo de firmware na seção "Arquivos para download", na coluna à direita desta página ("Firmware do SKF Multilog IMx 6.0"), em seu computador ou em uma pasta temporária.
  2. Descompacte ou extraia o arquivo IMx-6.0.pkg do arquivo transferido por download.
  3. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de informações do cliente, para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.

Observação: Se você tiver problemas para recuperar o formulário, envie um e-mail para CSG-USA@skf.com com as informações abaixo para que possamos atualizar os registros dos seus equipamentos.

  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Multilog IMx

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download da versão do Firmware do SKF Multilog IMx Manager 5.0, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.

SKF logo