Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Monitoramento dinâmico de motores de nível I / Introdução ao monitoramento de motores CC

Descrição do curso

Expandindo os conceitos aprendidos no curso de introdução, este curso de nível I faz uma abordagem aprofundada da teoria técnica e dos conceitos associados ao monitoramento dinâmico de motores e aos diagnósticos. Ao concluir este curso, o estudante terá um profundo conhecimento funcional dos métodos de monitoramento dinâmico de motores, poderá coletar dados de qualidade e analisar a maioria dos modos de falha dos motores, utilizando o hardware Explorer. O último dia e meio será dedicado à operação prática do Explorer em um ambiente de laboratório. Um exame final escrito e prático é exigido para qualificação. O preço do seminário inclui material didático, hospedagem e a maioria das refeições.

Objetivos do curso

  • Desenvolver um entendimento geral da teoria de motores CA conforme se relaciona com a operação on-line
  • Desenvolver um profundo entendimento das capacidades e limitações associados ao monitoramento dinâmico de motores
  • Obter um entendimento geral da todos os parâmetros monitorados pelo Explorer e a relevância desses parâmetros para falhas específicas
  • Desenvolver um profundo conhecimento funcional do Explorer conforme se relaciona com a funcionalidade de software e a operação "prática"

Tópicos

Teoria de monitoramento dinâmico de motores
  • Parâmetros de condições de energia
  • Desempenho/condição de motores
  • Desenvolvimento de eficiência de energia
  • Desenvolvimento de carga de motor
  • Desenvolvimento de forma de onda de torque

Treinamento em software

  • Criação e gestão de bancos de dados
  • Criação e edição de modelos de teste elétrico
  • Teste da configuração da aquisição
  • Coleta de dados
  • Interpretação e análise de dados básicos

Introdução à análise on-line de CC

  • Teoria básica de motores CC e conceitos
  • Garantia das conexões adequadas
  • Funcionalidade de software
  • Análise básica de CC

Duração do curso

  • Quatro dias, US$ 2.195,00 (inclui hospedagem e as principais refeições)
SKF logo