Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Monitoramento dinâmico de motores de nível II 

Descrição do curso

Este curso "somente para convidados" foi desenvolvido com base no conhecimento obtido no curso anterior e em uma experiência de campo significativa com equipamentos de monitoramento dinâmico de motores. Este curso fornece instruções sobre diagnósticos detalhados de dados, através do uso de apresentações de estudos de casos, análises práticas de dados de problemas passados e aquisição e análises práticas de motores ao vivo em um ambiente de laboratório. Um exame final escrito e prático é exigido para qualificação. O preço do seminário inclui o material didático, hospedagem e a maioria das refeições.

Objetivos do curso

  • Desenvolver um profundo entendimento do equipamento e da interface do software do monitoramento dinâmico de motores
  • Desenvolver uma extensa compreensão de aplicações do monitoramento de motores
  • Desenvolver um profundo entendimento da teoria de motores elétricos e como ela se relaciona ao monitoramento de motores
  • Treinamento "prático" para familiaridade com conexão e operação da instrumentação
  • Aprimorar a capacidade do usuário para diagnosticar problemas potenciais em sistemas de motores elétricos

Tópicos

Teoria de monitoramento dinâmico de motores
  • Revisão de Nível I, incluindo análise básica de CC
  • Fundamentos de forma de onda e análise de espectro
  • Condição de energia
  • Desempenho/condição de motores
  • Avaliação da eficiência de energia
  • Avaliação de carga do motor
  • Análise de torque
  • Características de frequência de falha fundamentais

Treinamento em software

  • Revisão de software de Nível I
  • Técnicas avançadas de coleta de dados
  • Interpretação e análise de forma de onda intermediária
  • Interpretação e análise de espectro intermediário

Estudos de caso

  • Revisão e análise "prática" de estudos de caso de CA
  • Revisão de estudos de caso de CC

Duração do curso

  • Quatro dias, US$ 2.295,00 (inclui hospedagem e as principais refeições)
SKF logo