Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Treinamento em motores (no local) - teoria de testes, operação de equipamentos e diagnósticos 

Descrição do curso

Este seminário no local permite uma introdução personalizada para satisfazer as necessidades de treinamento específicas da sua empresa. O seminário pode ser uma combinação de instrução em sala de aula, demonstração em sala de aula, instrução prática e teste em campo. Através de consultas, podemos adequar o treinamento conforme necessidades e níveis de conhecimento específicos. 

Seminários no local costumam compreender de 4 a 6 horas de instrução em sala de aula e de 2 a 4 horas de treinamento em campo / oficina. O tempo de experiência prática pode variar conforme o número de estudantes presentes. Os materiais necessários são: um projetor LCD, quadro branco/cavalete, pequeno motor trifásico, motor CC e/ou induzido e lista digitada de todos os estudantes participantes. O instrutor trará um testador, caso não haja um disponível no momento da aula. É altamente recomendável que você utilize o seu próprio equipamento de teste. 

Tópicos

Teste de motores off-line:
  • Teoria de teste de isolamento
  • Mecanismos de falhas de isolamento
  • Padrões de métodos de teste (ANSI/IEEE/NEMA/EASA/IEC)
  • Procedimentos de teste e critérios
  • Criação do banco de dados e gerenciamento de dados
  • Avaliação e análise de dados
  • Integração aos programas de manutenção

Teste de motores on-line:
  • Teoria da operação dos motores
  • Procedimentos de teste e critérios
  • Parâmetros de teste (qualidade da energia, motor, carga
  • Estimativa da eficiência dos motores
  • Criação do banco de dados e gerenciamento de dados
  • Aquisição de dados
  • Avaliação e análise de dados
  • Integração aos programas de manutenção existentes
SKF logo