Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Teste estático de motores de nível I / Introdução ao teste de motores CC 

Descrição do curso

Expandindo os conceitos aprendidos no curso de introdução, este curso de nível I faz uma abordagem aprofundada da teoria técnica e dos conceitos associados ao teste de isolamento elétrico. Cada método de teste estático será discutido detalhadamente, permitindo que o estudante analise os resultados de modos de falha complexos. A operação de vários testadores off-line, bem como o software complementar, é abordada em detalhes. São discutidos vários métodos para redução de paradas onerosas, solução de problemas avançados e controle de qualidade dos motores, através da integração dos testes estáticos. Testes práticos complementam o curso, conforme determinado pelas necessidades do estudante. Ao concluir este curso, o estudante terá um profundo conhecimento funcional dos métodos de teste estático de motores, poderá coletar dados de qualidade e analisar modos de falha complexos dos motores. Um exame final escrito e prático é exigido para qualificação. O preço do seminário inclui material didático, hospedagem e a maioria das refeições.

Objetivos do curso

  • Desenvolver um profundo entendimento dos testadores estáticos e qualquer interface de software aplicável ao produto
  • Desenvolver uma compreensão das aplicações de teste de motores
  • Desenvolver um profundo entendimento da teoria de isolamento elétrico no que diz respeito a teste de motores de alta tensão
  • Desenvolver completa familiaridade com a operação "prática" da instrumentação e seu software associado

Tópicos

Teoria de teste de motores de alta tensão estática
  • Sistemas de isolamento
  • Modos de falha e mecanismos
  • Métodos de teste
  • Padrões de teste ANSI/IEEE/EASA/NEMA
  • Tensões de teste/sequenciamento recomendados
  • Análise de resultados

Treinamento em software

  • Criação de identificações de teste, bancos de dados e motores
  • Parâmetros de coleta de dados
  • Estabelecimento e compreensão de critérios de aprovação/reprovação
  • Interpretação de dados

Teste de motores não trifásicos

  • Teste de motores CC
  • Teste de motor síncrono
  • Motores com rotor danificado
  • Equipamentos não rotativos

Duração do curso

  • Quatro dias, US$ 2.195,00 (inclui hospedagem e as principais refeições)
SKF logo