Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Workshops regionais de manutenção preditiva 

Descrição do curso

A SKF convida você a participar de nossos workshops regionais. Esses workshops condensados de um dia abordam tanto instrumentação dinâmica quanto estática. O aluno tira proveito do programa do curso desenvolvendo um bom entendimento de como ambas as tecnologias influenciam a manutenção preditiva. Os cursos foram desenvolvidos para proporcionar uma boa combinação de teoria e prática em motores. Aprenda ambas as técnicas de software e hardware para incrementar os seus mecanismos de manutenção preditiva e reparo de motores.

Objetivos do curso

Este curso foi desenvolvido para aprimorar a confiabilidade e a eficiência das atividades de manutenção da planta. Os participantes serão apresentados às amplas vantagens do monitoramento de motores elétricos em problemas de processos, além de compreender o poder do teste estático. Eles também obterão uma melhor compreensão das vantagens econômicas desses instrumentos para minimizar as paradas não programadas.

Tópicos

  • Teoria de motores estáticos
  • Métodos de testagem
  • Modos de falha
  • Sistemas de isolamento
  • Testes e requisitos de tensão recomendados
  • Teoria de motores dinâmicos
  • Condição de energia
  • Desempenho de motores
  • Condição de motores
  • Avaliação de energia
  • Carga do motor

Analise e interprete efetivamente os dados

Aprenda a utilizar o software mais recente para analisar os dados coletados dos motores elétricos.

Registro

O local desses cursos regionais de um dia varia a cada ano.  

Para se inscrever, entre em contato com Jenny Ray pelo número (970) 282-1200 ou 1-800-752-8272. 
SKF logo