Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

WinAST 8800

Sistema automático de teste de enrolamentos

WinAST 8800
Fabricantes de estatores, bobinas, alternadores, rotores e outros tipos de enrolamentos de motores precisam de sistemas de teste avançados, confiáveis e comprovados. Se a capacidade de realizar testes elétricos dentro de processos comuns for necessária em um instrumento de teste automatizado construído de forma personalizada, veja o sistema automático de teste de enrolamentos WinAST da SKF.

Capacidades de teste de resistência com compensação de temperatura, surto e alto potencial são padrão. Um teste de direção de rotação é opcional para testar estatores e bobinas de campo. Como cada testador é um instrumento semipersonalizado, montado de acordo com as suas especificações, suas capacidades não se limitam àquelas descritas aqui. Outros recursos estão disponíveis. 

Operação do WinAST 8800

Os sistemas WinAST não testam apenas produtos manufaturados; eles também testam processos de manufatura. As tendências dentro do processo de manufatura podem ser monitoradas, permitindo a antecipação de problemas. O sistema WinAST destaca-se dos outros sistemas de teste de enrolamentos por seu software de geração de relatórios, análises e testes controlados por computador de alta sensibilidade. O computador WinAST 8800 torna os testes praticamente automáticos. 
  • Facilidade de uso: Para testar um enrolamento, um arquivo mestre de dados é criado. Em um sistema carregado manualmente, o operador meramente inicia cada teste, a partir do acessório de teste. Quando cada teste é concluído, uma indicação de aprovação/reprovação é indicada claramente na tela e no console de controle do operador. O WinAST pode ser integrado em linhas totalmente automatizadas com acessórios automáticos e uma interface de comunicações com PLC (ou computador host).
  • Nenhum enrolamento mestre é necessário: A conexão de um enrolamento mestre é desnecessária durante os testes de produção de rotina. O operador não precisa ajustar as tensões de teste ou os limites de aprovação/reprovação ao trocar de modelo, o que economiza tempo. Os parâmetros de teste são programados em um arquivo mestre de dados. A programação de modelos de enrolamento leva apenas alguns minutos. O programa do WinAST possui uma interface simples com menus suspensos. O usuário é solicitado a inserir todas as informações necessárias. Uma vez definido o mestre, ele é armazenado permanentemente. Os testes são sequenciados automaticamente de acordo com o arquivo mestre.
  • Testes CA e CC: Para testes de alto potencial CA, o WinAST utiliza detecção de arco para captar rupturas para terra ou entre enrolamentos que, com técnicas de medição de corrente média, poderiam não ser detectadas. O instrumento também tem capacidade de compensação capacitiva. A parte resistiva da corrente de fuga é medida, em vez da corrente total. O teste de alto potencial CC verifica a integridade do sistema de isolamento com alta-tensão CC. A corrente de fuga é, então, medida em microampères em vez de miliampères.
  • Teste de surto: O teste de impulso ou surto de alta-tensão verifica problemas de isolamento entre espiras, bobinas e fases do enrolamento. Os testes de surto podem detectar outras falhas que alterem a indutância de um enrolamento, como aço laminado mal recozido e bobinas invertidas. O teste de surto também tem a capacidade de detectar efeito corona causado por isolamento insuficiente.
  • Teste de resistência: O teste de resistência verifica número errado de espiras, conexões ruins, terminais identificado erroneamente e bitola de fio incorreta. Utilizando conexões Kelvin, os testes de enrolamento de baixa resistência são precisos e repetíveis. As medições de resistência são corrigidas de acordo com a temperatura para o valor de resistência equivalente a 25 °C (77 °F).
  • Direção de rotação: O teste opcional de direção de rotação é para teste de estatores. Sensores de efeito Hall e de indução estão disponíveis. Esse teste também é capaz de detectar conexões erradas, em alguns casos.

Relatórios e estatísticas

Os relatórios podem ser exibidos no monitor, impressos, armazenados em disco flexível ou rígido ou transferidos por uma rede de comunicação de computadores. As informações dos relatórios e gráficos incluem (mas não se limitam a) média, desvio padrão e registro de falhas.

Acessórios

Todos os testadores WinAST possuem um console de controle padrão, chave de segurança com intertravamento e terminações com garras jacaré (a menos que um acessório personalizado opcional seja solicitado). Uma ampla variedade de acessórios de estação simples ou dupla está disponível. Além disso, acessórios de teste podem ser construídos de maneira personalizada, de acordo com as especificações dos enrolamentos. Para obter mais informações sobre acessórios, entre em contato com o representante SKF.

Opção de alta-tensão do WinAST

Uma versão de alta-tensão do WinAST está disponível para teste de estatores de motores e bobinas de baixa indutância, superiores a 500 quilowatts ou mais que 575 VCA. Consulte as especificações das particularidades desse instrumento.
SKF logo