Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Baker WinTATS

Sistema de teste de induzidos de tração

Analisador estático de motores SKF - Baker WinTATS com acessório
Teste de induzidos com o Baker WinTATS
O sistema de teste de induzidos de tração Baker WinTATS é um sistema robusto e comprovado em campo para teste de induzidos em operações de fabricação e controle de qualidade de motores. Ele combina testes elétricos de processo comuns em um único instrumento automatizado. Testes de resistência, surto, alto potencial CC e CA são padrão.

Esse instrumento semipersonalizado é montado a partir de componentes padrão, segundo as especificações do cliente. As capacidades do testador não se limitam às descritas aqui; há recursos e acessórios adicionais disponíveis. Entre em contato com o Centro de Monitoramento da Condição da SKF de Fort Collins pelo número 970-282-1200 ou envie um e-mail para salesemcm @skf.com para solicitar mais informações.

Operação do Baker WinTATS

O Baker WinTATS é composto por um gabinete com racks, que contém um computador com Windows 7, fontes de alimentação e circuitos de medição, além de um suporte de indexação de induzido CAM RST. Em operação, o induzido de teste é carregado no suporte de indexação RST, contatos de teste são posicionados próximos ao comutador do induzido e o teste é iniciado ao comando "start test" (iniciar teste). A sequência de teste padrão consiste em testes de alto potencial CC e/ou CA, um teste de resistência e um teste de surto.
  • Automação: O Baker WinTATS é um sistema de teste de induzido totalmente automático e pré-configurado. O operador não precisa definir as tensões de teste ou limites de aprovação/reprovação antes de cada teste. Todos os parâmetros de teste e limites de aprovação/reprovação são pré-programados em um arquivo mestre. O Baker WinTATS é programado utilizando um menu suspenso simples, e o operador é solicitado a especificar os parâmetros de teste e as tolerâncias de aprovação/reprovação para cada teste. O tempo de programação típico para um arquivo mestre novo é de apenas alguns minutos. Para realizar um teste, o operador simplesmente escolhe um arquivo mestre. O induzido é conectado ao testador e este estabelece automaticamente as tensões de teste, faz as medições e dá um sinal de aprovação/reprovação. Os dados de teste são, então, exibidos na tela para exame.
  • Software: O pacote de software incluído com o Baker WinTATS gerencia e registra os resultados dos testes. O Baker WinTATS armazena todos os resultados de teste e mestres no disco rígido. Em operação normal, esses arquivos são salvos e organizados para fácil acesso pelo usuário.

Teste do Baker WinTATS

  • Testes CA e CC: Para testes de alto potencial CA, o Baker WinTATS utiliza detecção de arco para captar rupturas para terra ou entre enrolamentos que, com técnicas de medição de corrente média, poderiam não ser detectadas. Capacidades de compensação capacitiva também estão disponíveis. A parte resistiva da corrente de fuga é medida, em vez da corrente total. O teste de alto potencial CC verifica a integridade do sistema de isolamento com alta-tensão CC. A corrente de fuga é, então, medida em microampères em vez de miliampères.
  • Teste de surto: O teste de impulso ou surto de alta-tensão verifica problemas de isolamento entre espiras, bobinas e barras.
  • Teste de resistência: Falhas de soldagem são as falhas mais frequentemente encontradas na fabricação de induzidos. Trata-se de uma conexão deficiente entre as bobinas e o comutador. Elas se tornam aparentes quando uma resistência elevada é medida ou uma condição de circuito aberto é detectada na conexão falha. O teste de resistência é realizado para localizar esse problema, bem como bitola de fio errada, fio esticado, conexão ruins e curtos-circuitos. Ele utiliza uma fonte de corrente constante CC de variação automática para medir a resistência de um enrolamento. Utilizando conexões Kelvin, os testes de enrolamento de baixa resistência são precisos e repetíveis. As medições de resistência são corrigidas de acordo com a temperatura, para o valor de resistência equivalente sob 25 °C (77 °F) ou uma temperatura especificada pelo cliente.

Acessórios de teste

Um acessório de teste robusto e personalizado é fornecido com o Baker WinTATS para teste de induzidos. Como muitos induzidos são pesados e incômodos, a finalidade desse acessório é proporcionar uma conexão rápida dos induzidos ao testador e um grau de segurança maior para o operador. A SKF faz esse acessório personalizado de acordo com suas necessidades específicas. O induzido é girado por uma roda de acionamento de borracha que entra em contato com o núcleo do induzido. A roda é movida por um motor de passo sob controle computadorizado. Normalmente, um ou dois sensores óticos são utilizados para detectar os recessos do comutador, conforme o induzido gira. Um codificador ou a contagem de pulsos do motor de passo é utilizado para detectar a distância entre recessos para confirmar que são semelhantes ao indexar o induzido.
SKF logo