Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Seleção de sensores - Indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica

Veja a seguir as principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade para as indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica, juntamente com as justificativas:
  • Certificações ATEX/NEC: Área perigosa
  • Resposta de frequência de, pelo menos, de 10 Hz a 10 kHz: Para turbinas, lâminas e engrenagens
  • Precisão de sensibilidade de ±5%: Pode ser utilizado para desarme de máquinas API 670
  • Alta blindagem contra EMI/RFI: Pode ser utilizado para desarme de máquinas API 670

Bom - monitoramento em áreas de Classe I, Divisão 2:

Melhor
- monitoramento em áreas intrinsecamente seguras:

Ótimo - alta precisão e muita experiência:
  • CMSS 793-EE (-FM, -CA) (fig. 9)
  • CMSS 797-EE (-FM, -CA) (fig. 10)
  • CMSS 793V-EE (-FM, -CA) (fig. 11)
SKF logo