Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Seleção de sensores - outros modelos especiais

Veja, a seguir, as principais características exigidas dos outros modelos de sensores de vibração especiais para diversas aplicações.

Aplicações em turbinas a gás:
  • Sensor de velocidade, medição direta 
  • Tipo bobina móvel 
  • Alta temperatura, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (fig. 1)

Aplicações em máquinas-ferramentas:
  • Ampla resposta de frequência (de 0,3 Hz a 10 kHz) para eixos-árvore 
  • Forma especial para montagem integrada 
  • Boa relação sinal-ruído 

Aplicações submersas:
  • Use sensores com cabo integrado 
  • Todos os sensores com conectores MIL utilizam conector/cabo IP 68 com colar de fixação, sendo montados com graxa de silicone para eliminar o ar na junção 
SKF logo