Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Seleção de sensores - Indústria de geração de energia

Veja a seguir as principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade para a indústria de geração de energia (combustível fóssil, nuclear, hidrelétrica), juntamente com as justificativas:
  • Velocidade e/ou aceleração: Para vibração absoluta de eixos
  • Alta temperatura, ≥ 120 °C (≥ 250 °F): Para vazamentos de vapor
  • Precisão de sensibilidade de ±5%: Pode ser utilizado para desarme de máquinas API 670
  • Alta blindagem contra EMI/RFI: Ambiente de alta-tensão 

Bom - monitoramento genérico:
  • CMSS 2100 (
SKF logo