Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Seleção de sensores - Indústria de papel e celulose 

Veja, a seguir, as principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade para a indústria de papel e celulose, juntamente com as justificativas:
  • Baixa resposta de frequência = 1,0 Hz: Para a baixa velocidade de rotação dos cilindros
  • Temperatura elevada, de 120 a 150 °C (de 250 a 300 °F): Para o calor e a umidade da seção de secagem
  • Conjunto cabo/conector IP 68: Para ambientes molhados e trocas frequentes de cilindros
  • Boa relação sinal-ruído: Para detecção de defeitos em rolamentos 

Bom - Monitoramento genérico:

Melhor
- solidez na instalação

Ideal - Temperaturas elevadas:
SKF logo