Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Seleção de sensores - modelos especiais para coletores de dados portáteis

Veja, a seguir, as principais características exigidas de modelos especiais de sensores de vibração de qualidade para uso em coletores/analisadores de dados portáteis:

Acelerômetros de baixa frequência:
  • Resposta de frequência estreita, de 0,2 Hz a 3,7 kHz
  • Aplicações de rolamentos sem corpos rolantes, nas quais os principais componentes rotativos giram a 12 r/min ou mais
  • Alta sensibilidade, 500 mV/g para eventos de baixa amplitude

  • CMSS 793L (fig. 1)
  • CMSS 793L-FM (fig. 2)
  • CMSS 797L (fig. 3)

Acelerômetro de frequência média-alta:
  • Ampla resposta de frequência, de 0,5 Hz a 25 kHz
  • Tamanho pequeno para mínimo amortecimento
  • Pequena área de montagem
  • Conector delicado

Acelerômetro de alta frequência:
  • Excelente resposta de frequências altas, de 5 Hz a 60 kHz
  • Conector delicado

Kit de acelerômetro triaxial:
  • Sensor triaxial
  • Três sensores independentes em um
  • Acelere a coleta de dados da rota
SKF logo