Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF Machine Tool Observer MTx

SKF Machine Tool Observer MTx
Com o SKF Machine Tool Observer MTx, você pode conectar todos os sensores de máquinas-ferramenta a um dispositivo flexível para monitorar, observar e registrar ativamente o histórico de desempenho de eixos-árvore de máquinas-ferramenta, máquinas de retificação e outros equipamentos rotativos. O SKF Machine Tool Observer MTx fornece informações sobre os níveis acumulados de condição do eixo-árvore de todos os sensores conectados e configurados.

O SKF Machine Tool Observer MTx pode ser utilizado como um dispositivo autônomo ou integrado em seu sistema de controle. O sistema consiste em um conjunto eletrônico baseado em microcontrolador com memória interna para armazenamento de dados com relógio de tempo real. O conjunto eletrônico pode ser conectado com até seis diferentes tipos de sensores, tais como: vibração, velocidade, temperatura, umidade, sondas de corrente parasita e traços de óleo.

Para parametrização e apresentação de dados, foi desenvolvido um pacote de software servidor/cliente sofisticado para interface Ethernet padrão (LAN) com protocolo DHCP/IP. O pacote de software permite que você gerencie e execute efetivamente várias unidades instaladas no seu computador, rede ou até mesmo na Internet. Cada sensor conectado e configurado pode ser monitorado on-line por várias sessões de cliente ativas através de uma LAN.

Benefícios

  • Monitoramento inteligente com registro de vários parâmetros e correlação com vibração
  • Documentação detalhada do histórico do eixo-árvore ou condições operacionais, incluindo incidentes máximos
  • Rastreabilidade de incidentes, incluindo duração, data e hora
  • Dá suporte à manutenção preventiva e evita o custo definitivo de reparação de eixos-árvore danificados
  • Instalação fácil, menos fiação e fácil integração, devido ao tamanho compacto do dispositivo
  • Armazenamento de dados de longo prazo

Recursos

SKF Machine Tool Observer MTx
  • Monitoramento contínuo, registro e observação do histórico do eixo-árvore
  • Duas saídas de relé para alarme ou paradas de emergência em valores de sensor de livre definição
  • Duas saídas digitais para interface PLC (parada de emergência ou alarme)
  • O pacote de software servidor e cliente para parametrização e avaliação de dados registrados do sensor
  • Até 25 eventos máximos com 28 células adicionais são armazenados com data e hora precisas, apoiado por relógio de tempo real
  • A interface Ethernet (LAN) com protocolo DHCP/IP padrão
  • Suporte de LAN padrão a conversores WLAN
  • Dois LEDs mostram o status do hardware e do software
  • Suporte a células de ligar e adicionais geradas por LEDs de status
  • Alerta baseado em e-mail em todos os limites de sensor preestabelecidos
  • Manutenção completa no sistema de condições de máquinas (treinamento, consultoria e contratos de serviço)
SKF logo