Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

SKF Multilog On-line System IMx-8

O menor sistema de monitoramento da condição que oferece mais flexibilidade

IMx-8
IMx-8
SKF Multilog IMx-8
Compartimento IP65

O SKF Multilog IMx-8 fornece um sistema completo para detecção antecipada de falhas. Melhore a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho dos equipamentos rotativos com recomendações automáticas para corrigir condições existentes ou iminentes. 


Esse dispositivo compacto oferece oito canais análogos e dois digitais, além de conectividade a dispositivos móveis e laptops para configuração e monitoramento fáceis. Informações sobre as máquinas a partir dos dados do IMx-8 ajudam você a evitar tempo de parada não programada e programar a manutenção de modo proativo, prolongando a disponibilidade da máquina e minimizando os custos de manutenção e reparo. O IMx-8 integra-se facilmente com outras unidades IMx. Ele pode conectar você com a SKF Cloud para armazenamento e compartilhamento de dados, ativando os Serviços de diagnóstico remoto SKF para relatórios e recomendações especializadas. 


O IMx-8 é montado em trilho DIN e pode ser alojado em um gabinete IP65 para proteção adicional em ambientes industriais exigentes.


Principais recursos

  • 8 entradas dinâmicas ou CC e 2 entradas digitais ou de velocidade
  • Medições simultâneas de todos os canais, medições síncronas reais programáveis para até 8 canais analógicos
  • PoE (Power over Ethernet), de 24 a 48 VCC
  • Memória interna de 4 GB, capaz de armazenar dados de máquina e diversas capturas de eventos referentes a um ano
  • Níveis de alarme adaptáveis
  • Armazenamento de dados em buffer na memória não volátil quando não há comunicação
  • Modo autônomo ou compatível com o SKF @ptitude Monitoring Suite
  • Recurso de detecção de falhas (máquinas-ferramenta)
  • Recurso ModBus aprimorado (TCP/IP e RS 485)
  • Configuração por Bluetooth e acesso a dados no modo autônomo pelo aplicativo para dispositivos iOS e Android
  • SAT (Teste de Aceitação do Local) e relatórios pelo aplicativo para dispositivos iOS e Android
  • Aprovação de tipo naval DNV GL/ABS/Lloyds (aprovação pendente)
  • Certificações renováveis DNV GL (aprovação pendente)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo