Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF Multilog On-line System IMx-B

SKF Multilog On-line System IMx-B
O SKF Multilog On-line System IMx-B é um sistema de monitoramento sem fio de truques que ajuda a estender os intervalos de manutenção, melhora o planejamento da manutenção e reduz os custos operacionais.

A solução de retrofit de truque SKF IMx-B é ideal para o retrofit de frotas e fabricante de equipamentos originais. Essa solução de monitoramento da condição é facilmente instalada no nível dos truques para monitorar seus componentes. A vibração, a temperatura e a velocidade são coletadas pelo IMx-B nos sensores do truque, e os valores calculados são enviados sem fio através da nuvem ao back office para fins de monitoramento e análises adicionais. Isso permite que os engenheiros de manutenção observem os dados de modo centralizado e monitorem em tempo real as condições de motores, redutores de engrenagens, caixas de mancal, rodas e muito mais.

Juntamente com o SKF @ptitude Monitoring Suite, esse sofisticado sistema de detecção e prevenção de falhas prematuras oferece muitos benefícios, incluindo:
  • Intervalos de manutenção estendidos
  • Redução dos custos de manutenção
  • Menos casos de paradas não programadas
  • Planejamento de manutenção mais eficiente
  • Menos interrupções não planejadas do serviço
  • Menos inconvenientes para os passageiros
  • Monitoramento mais eficiente dos trilhos
  • Instalação e comissionamento mais rápidos
Características técnicas
  • Roteador de rede de longa distância para comunicação entre o trem e a base
  • Eletrônica montada no truque de acordo com o padrão EN50155
  • 16 entradas dinâmicas ou CC e 8 entradas digitais ou de velocidade
  • Medições simultâneas reais de todos os canais
  • Medições síncronas reais programáveis para 16 canais analógicos
  • Sistema inteligentes coleta apenas dados quando condições de monitoramento estáveis são detectadas
  • Vários filtros de envelope de aceleração
  • Compatível com o software SKF @ptitude Observer
Retrofit fácil para truques existentes
Como um sistema de monitoramento da condição de truques fácil de instalar, o SKF Multilog On-line System IMx-B permite que os operadores abandonem a manutenção baseada em tempo e adotem uma abordagem mais baseada em condição. Isso possibilita intervalos estendidos de manutenção do truque e custos reduzidos de manutenção, sem a inconveniência e os custos de uma fiação extensa entre o truque e o vagão.

Testado no campo e verificado em laboratório
Projetado especificamente para truques em ambientes ferroviários rigorosos, o SKF Multilog On-line System IMx-B foi totalmente testado no campo e em laboratório, bem como certificado de acordo com o padrão ferroviário EN50155, incluindo choque e vibração, compatibilidade eletromagnética (EMC) e temperatura. A unidade de aço inoxidável é ambientalmente vedada e está em conformidade com a IP66.

SKF logo